8 dijital girişli Interbus S-Line giriş modülü 24 V sensörleri Interbus döngüsüne PNP teknolojisi ile okutur. Bu dört dijital girişe ek olarak giriş/çıkış modülü 24 V aktüatörler için PNP teknolojili 4 dijital çıkış da sağlamaktadır. Sensör ve aktüatör bağlantısı 3 pinli M8 vidalı konnektörleri ve hazır montajlı sensör kabloları ile yapılır.
Giriş durumunda 2 kontaklı (nihayet şalterleri) mekanik anahtarlar M8 dişi konnektörlere +24 V pin ve IN x pin (2 telli bağlantı) üzerinden bağlanır. İnisiyatörler (ör: nihayet şalterleri veya yaklaşım anahtarları) ayrıca toprağa bağlanırlar (3 telli bağlantı). Besleme gerilimi sensörlere bus kablosu ile taşınır, ilave kablaj gerekmez. Sensör beslemesi kısa devre korumalıdır ve 3 telli tüm sensörlere 150 mA'e kadar besleme yapabilir.
Yüklerin çıkışlara olan bağlantısı (yalnız DIO 4/4/8 ile) kısa devre korumalıdır ve Out x kontakları ve M8 dişi çıkış konnektörlerinin şase toprağı üzerinden yapılır. 24 V besleme tüm dişi çıkış konnektörlerinin üçüncü kontağında mevcuttur. Bu besleme gerilimi dört dişi çıkış konnektörünün biri üzerinden sağlanmalıdır.
IB L2-M BOX 24 DIO 4/4/8 M8
-
I/O modülü
2819202
Dijital giriş/çıkış modülü, IP67 koruma sınıfı, markalı (beyaz), 4 dijital giriş, 4 dijital çıkış, 24 V DC, M8 vida konnektörlü, 3 telli bağlantı sistemi