FL SWITCH EP6404-4GSFP-RED-HV - Industrial Ethernet Switch
1524692

Managed Switch EP6000 seri, 4 RJ45 port 10/100/1000 MBit/s, 4 SFP portlar 100/1000 MBit/s, 4 HSR/PRP kombo portlar 100/1000 MBit/s (SFP) veya 10/100/1000 MBit/s (RJ45), muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 85 °C, Besleme gerilim aralığı: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ağ yapısı IEC 61850'ye göre
IEEE 1613
Layer 2 ve Layer 3 fonksiyonları
IEEE 1588 v2 hassas zamanlama desteği
Trafik filtreleme, RADIUS ve TACAC kimlik dorulama için Erişim Kontrol Listeleri (ACL) desteği.
2 RedBoxes için desteğe sahip HSR/PRP