FL SWITCH 1100-8POE
-
Industrial Ethernet Switch
1343034
PoE++ Ethernet switch IEEE 802.3af/at/bt ile uyumludur, tümü 10/100/1000 Mbps hıza sahip sekiz adet PoE RJ45 portu, otomatik veri iletim hızı algılama, otomatik geçiş fonksiyonu ve QoS içerir. 240 W güç kapasitesi ile port başına 90 W
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
RJ45 portları 10/100/1000 Mbps iletim hızını destekler
Servis Kalitesi (QoS) öncelikli mesajlar
LED'li yerel tanı göstergeleri
PROFINET ağlarında güvenli haberleşme için PTCP filtreli PROFINET versiyonları
Otomasyon protokolleri için gelişmiş trafik önceliği
IEEE 802.3az'e göre enerji verimli Ethernet
Gerçek zamanlı veri alışverişi için PROFINET A Sınıfı Uyumluluk
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır
IEEE 802.3at, 802.3af veya 802.3bt beslemeli cihazların otomatik algılanması
Port başına POE durum LED'i
Jumbo frame desteği (frame ölçüsü 9216 bytes/frame)