EMT (29X8)R/GP - İç etiket
1803381

İç etiket, Green Product, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 5000, metin alanı yüksekliği: 7,6 mm, metin alanı genişliği: 29 mm

Ürün Ayrıntıları







Avantajlarınız

İç etiketler, kontrol panosu imalatında kabloları ve iletkenleri markalamak amacıyla sürdürülebilir KMK/GP etiket taşıyıcılarla birlikte kullanım için idealdir
EMT/GP ürün grubuna ait kaynak tasarrufu sağlayan iç etiketler ile kontrol panonuzu sürdürülebilir şekilde markalayın.
EMT/GP ürün grubuna ait iç etiketler mineral dolgu maddeleri kullanarak, temel malzeme ve atık optimizasyonu açısından geleneksel EMT ürün grubuna kıyasla ~ %40 oranında hedeflenen plastik azaltımı sağlar
Geleneksel markalama malzemeleriyle karşılaştırıldığında teknik ve optik özellikler, baskı kalitesi ve dayanıklılık açısından hiçbir kalite farkı yoktur
Kaynak tasarrufu sağlayan malzemelerle yapılan tanımlama, kontrol panosunun toplam karbon ayak izini teknik performanstan ödün vermeden azaltmaya yardımcı olur
Phoenix Contact'ın Yeşil Ürünleri ile gelecek için standartları belirliyorsunuz. Kaynak tasarrufu sağlayan ve modüler markalama ürünlerimiz, kontrol panolarında kullanım için mükemmel bir şekilde uyarlanmıştır.