Modül bir Axioline F I/O modülüdür ve Axioline F modüler I/O sisteminde kullanılır. Modül, I/O verilerini istasyonun başını oluşturan Axioline F kontrolörüne veya bus modülüne iletmek için Axioline F lokal bus'a takılabilen modüler bir I/O cihazıdır. HART özellikli analog giriş I/O modülü, saha I/O modüllerinden analog giriş ve HART verilerini toplar ve bu bilgileri Axioline F lokal bus üzerinden kontrolör/bus modülünün kullanımına sunar. Pasif analog giriş modülü, sekiz adede kadar HART özellikli, aktif analog giriş sinyalinin bağlantısına izin verir.
AXL F AI8 P HART XC 1F
-
Analog modül
1215394
Axioline F, Analog giriş modülü, Pasif analog girişler: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, Aşırı koşullar versiyonu, HART fonksiyonu, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
IECEx
Onay kimliği: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Onay kimliği: E196811UL onaylı
Onay kimliği: E196811ATEX
Onay kimliği: DEMKO 20 ATEX 2334XUyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Pasif analog giriş modülü
Sekiz adede kadar HART özellikli, aktif analog giriş sinyallerinden güç alır
PV, SV, TV, QV ve Döngü Akımına döngüsel erişim
Akım aralıkları: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C ... +70 °C (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)