ILB S3 24 DI16 DIO16-2TX - I/O modülü
2897570

Inline blok I/O dijital giriş/çıkış modülü, Sercos III, 16/32 giriş, 24 V DC, 16 çıkış, 24 V DC, 500 mA, 2, 3-telli bağlantı

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

16 dijital giriş
Kombine I/O'lar basitçe sensör veya aktüatör bağlantısı seçilerek konfigüre edilir
Parametrelendirme gerekmez
2 telli aktüatörlerin bağlantısı
2 ve 3 telli sensörlerin bağlantısı
Dijital giriş veya çıkış olarak kullanılabilen 16 kanal
Kısa devre ve aşırı yük korumalı çıkışlar
Çok düşük gecikme süreleri