IL EC BK-PAC - Bus modülü
2702507

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Inline, Bus modülü, EtherCAT®, RJ45 dişi konnektör, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

2 RJ45 bağlantı
Otomatik adresleme
İstasyon, modüler cihaz profili (MDP) kullanılarak modüler EtherCAT® cihazı olarak eşleştirilmiştir
Çevrimsel olmayan veri iletişimi (posta kutusu protokolleri)
SafetyBridge V3 destekli
Firmware güncellenebilir