CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - RJ45 konnektör
1414382

bağlantı yöntemi

RJ45 konnektör, tasarım: RJ45, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT6, malzeme: Plastik, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, iletken kesiti: AWG 24- 27, kablo çıkışı: düz, renk: gri, Ethernet

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kanıtlanmış krimp bağlantı sayesinde güvenilir 360° ekran kontağı
Sıkma aleti ile kolay montaj
V.06 kovan muhafazası VS-08-T-H-RJ45/IP67 için pin ara parçası