IB ST ZF 24 BAI 8/EF
-
I/O modülü
2701957
INTERBUS-ST analog giriş modülü, 8 giriş, 0 - 5 V, 0 - 10 V 0 - 25 V, 0 - 50 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 40 mA, 0 - 60 mA, IP20 koruma, yaylı bağlantılı terminal bölümü ve elektronik modülden oluşur
Ürün Ayrıntıları
Genişlik | 118 mm |
Yükseklik | 116 mm |
Derinlik | 117 mm |
ST lokal bus | |
Kanal sayısı | 2 |
Bağlantı yöntemi | ST lokal bus konnektörü |
İletim hızı | 500 kBit/s |
İletim fiziği | Bakır |
Modül | |
ID kod (des.) | 127 |
ID kod (hex) | 7F |
Uzunluk kodu (on altılı) | 4 |
Uzunluk kodu (onlu) | 4 |
Giriş adres alanı | 8 Byte |
Çıkış adres alanı | 0 Byte |
Kayıt uzunluğu | 8 Byte |
Analog: | |
Giriş ismi | Analog girişler |
Giriş sayısı | maks. 8 (Gerilim veya akım) |
A/D dönüşüm süresi | maks. 10 µs (kanal başına) |
Bağlantı sistemi | 2, 3-iletken |
Ölçme prensibi | Birbirini izleyen yakınlaştırma |
Ölçülen değerin temsili | 8 bit düz ikili (varsayılan) veya 12 bit ikiye tümleyen (parametre ayarı yapılabilir) |
Analog: | |
Giriş sayısı | 8 (Gerilim girişleri) |
A/D dönüştürücü çözünürlüğü | 12 Bit (4096 adım; 2.44 mV/niceleme adımı) |
8 Bit (256 adım; 39 mV/niceleme adımı) | |
Gerilim giriş sinyali | 0 V ... 10 V |
0 V ... 5 V | |
0 V ... 25 V | |
0 V ... 50 V | |
Gerilim girişinin giriş direnci | 150 kΩ |
Analog: | |
Giriş sayısı | 8 (Akım girişleri) |
A/D dönüşüm süresi | maks. 10 µs |
A/D dönüştürücü çözünürlüğü | 12 Bit (4096 adım; 3.91 µA/niceleme adımı) |
8 Bit (256 adım; 62.7 µA/niceleme adımı) | |
Akım giriş sinyali | 4 mA ... 20 mA |
0 mA ... 20 mA | |
0 mA ... 40 mA | |
0 mA ... 60 mA (rms) | |
0 mA ... 100 mA (tepe) | |
Akım girişinin giriş direnci | 77 Ω |
Ürün tipi | I/O bileşeni |
Tasarım | modüler |
INTERBUS Smart Modülü | |
Çalışma modu | 4 kelimeli proses verisi modu |
Diyagnostik mesajları | Dahili I/O beslemesinde hata I/O hata mesajı bus modülüne gönderildi |
F1 sigorta hatası I/O hata mesajı bus modülüne gönderildi | |
I/O besleme hatası I/O hata mesajı bus modülüne gönderildi |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,5 W |
Besleme: Modül elektronikleri | |
Bağlantı yöntemi | ST lokal bus konnektörü |
Tanım | Lojik beslemesi |
Besleme gerilimi | 9 V DC (ST lokal bus'ından) |
Akım tüketimi | tip. 54 mA |
maks. 80 mA | |
Güç tüketimi | tip. 0,5 W |
Besleme: | |
Tanım | US |
Besleme gerilimi | 24 V DC |
Besleme gerilim aralığı | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım tüketimi | tip. 45 mA (Ib = 0 mA (Ib = tüm kanalların pasif sensörlerinin beslenmesi için toplam akım)) |
tip. 120 mA (Ib = 100 mA (Ib = tüm kanalların pasif sensörlerinin beslenmesi için toplam akım)) | |
Besleme: Pasif sensör besleme | |
Tanım | UB (dahili oluşturulur) |
Besleme gerilimi | 15 V ±6 % |
Akım tüketimi | maks. 100 mA (Tüm kanalların toplamı) |
Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
Test gerilimi: Bus/Girişler | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: Besleme gerilimi/girişler | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: Besleme gerilimi/Toprak iletkeni | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: I/O gerilimi/Toprak iletkeni | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı adı | Klemens tabanı |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Klemens tabanı | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
Koruma sınıfı | IP20 |
Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 80 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2701957 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DRI |
Ürün Kodu | DRI341 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356895767 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 570,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 570,2 g |
Gümrük tarife no | 85389091 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Gerilim veya akım sinyallerini bağlamak için 8 analog giriş
2 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018