IB IL AO 2/SF-2MBD
-
Inline modülü
2860426
Inline analog çıkış terminali, aksesuarsız, 2 çıkış, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2 MBaud iletim hızı, 2-telli bağlantı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 48,8 mm |
Yükseklik | 119,8 mm |
Derinlik | 71,5 mm |
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Renk | yeşil |
Inline lokal bus | |
Kanal sayısı | 2 |
Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
İletim hızı | 2 MBit/s |
İletim fiziği | Bakır |
Modül | |
ID kod (des.) | 91 |
ID kod (hex) | 5B |
Uzunluk kodu (on altılı) | 02 |
Uzunluk kodu (onlu) | 02 |
Proses veri kanalı | 32 Bit |
Giriş adres alanı | 2 Byte |
Çıkış adres alanı | 2 Byte |
Kayıt uzunluğu | 32 Bit |
Gerekli parametre verileri | 6 Byte |
Analog: | |
Çıkış ismi | Analog çıkışlar |
Bağlantı yöntemi | Direkt takmalı yaylı bağlantı |
Bağlantı sistemi | 2-telli (ekranlı) |
Çıkış sayısı | 2 |
D/A dönüşüm süresi | < 100 µs |
D/A dönüştürücü çözünürlüğü | 16 Bit |
Koruma devresi | Çıkışların kısa devre koruması |
Çıkış değerlerinin temsili | 16 bit (15 bit + işaret) |
DAC çözünürlüğü | 16 Bit |
Proses veri güncellemesi | < 1 ms |
Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Yük/çıkış yük akımı çıkışı | > 500 Ω |
Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V |
Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | > 2 kΩ 0,03 % |
Ürün tipi | I/O bileşeni |
Tasarım | modüler |
Inline |
Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
Akım çekişi | maks. 75 mA |
tip. 60 mA | |
Potansiyeller: Analog modüllerin beslemesi (UANA) | |
Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım çekişi | maks. 95 mA |
tip. 75 mA | |
Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojiği), 24 V besleme UANA / I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojiği), 24 V besleme UANA/fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme (I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı adı | Inline konnektörler |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Esnek iletken kesiti | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Inline konnektörler | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
Koruma sınıfı | IP20 |
Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2860426 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | DNI |
Ürün Kodu | DRI142 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918909567 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 159,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 125 g |
Gümrük tarife no | 85389091 |
Menşe ülke | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
IB IL FIELD 2 - Etiketleme alanı 2727501
-
ESL 62X10 - Etiket şeridi 0809492
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline ekranlı konnektör 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline konnektör 2726337
-
IB IL SCN-8-CP - Inline konnektör 2727608
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808710
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Düz etiket tabakası 0803618
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
Avantajlarınız
Bipolar çıkışlar
16 bit çözünürlükle ölçüm değerlerinin toplanması
Kısa devre korumalı akım çıkışları
Kısa güncelleme süresi < 1ms
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018