IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD-PAC - Güç modülü
2863834

Inline güç klemensi, aksesuarlarla birlikte eksiksiz (konnektör ve markalama alanı), 24 V DC, sigorta (şebeke ve segment gerilimi) ve diyagnostikler ile, iletim hızı 2 Mbps

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

24 V ana gerilim beslemesi UM
24 V segment gerilimi US beslemesi veya hazırlığı
Diyagnostik ve durum göstergeleri