Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dijital sinyaller üretmek için kullanılır.
IB IL 24 DO 16-PAC
-
Dijital modül
2861292
Inline, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 16, 24 V DC, 500 mA, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
LR
Onay kimliği: LR23398855TABSH
Onay kimliği: 658aRINA
Onay kimliği: ELE121121XGABS
Onay kimliği: 22-2226444-PDAABS
Onay kimliği: 22-2226444-PDAcULus Onaylı
Onay kimliği: E140324BV
Onay kimliği: 20989_C1 BVcULus Listed
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
16 dijital çıkış
2 ve 3 telli teknoloji ile aktüatör bağlantısı
Her çıkışın nominal akımı: 500 mA
Klemensin toplam akımı: 8 A
Kısa devre ve aşırı yük korumalı çıkışlar