FLKM 14-PA-INLINE/OUT16
-
Ön adaptör
2302764
Inline modüller için VARIOFACE ön adaptör, 16 (2 x 8) dijital çıkış sinyalinin iletimi için.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Ön adaptör |
| Ürün gamı | VARIOFACE |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
| Akım (branş başına) | ≤ 1 A |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 63 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Desteklenen kontrolör: PHOENIX CONTACT Inline | |
| Uygun I/O kartı | IB IL 24 DO 16-PAC |
| ILB ... 24 DO16 | |
| ILB ... 24 DO32 | |
| ILB ... 24 DI16 DO16 | |
| Bağlantı 1 (kontrol seviyesi) | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli bağlantı |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 24 |
| Bağlantı 2 (saha seviyesi) | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Kutup sayısı | 14 |
| Takma/çekme çevrimleri | > 50 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 44 mm |
| Yükseklik | 66,5 mm |
| Derinlik | 33,85 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Modül) | IP20 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 50 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | Geçmeli montaj |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2302764 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK2 |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 32,08 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 01b82f88-892b-42a8-8fa9-4ac605225b0b |
Uyumlu Ürünler
-
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kablo 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kablo 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kablo 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kablo 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kablo 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kablo 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kablo 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kablo 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kablo 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kablo 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kablo 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kablo 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kablo 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kablo 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kablo 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kablo 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kablo 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kablo 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kablo 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kablo 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kablo 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kablo 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kablo 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kablo 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kablo 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kablo 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kablo 2299013
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018