IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - Dijital modül
2878243

Inline, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 32 (NPN), 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 1-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

32 dijital giriş, NPN-kablolamalı
Tek telli teknoloji ile sensör bağlantısı