FLS PB M12 DI 8 M12 - Dağıtılmış I/O cihazı
2736123

PROFIBUS stand-alone cihazında 8 dijital giriş vardır. M12 bağlantısı hızlı bağlantı teknolojisiyle yapılır. 24 V DC besleme kısa devre ve aşırı yüke karşı korunur. Cihazın nominal akımı 600 mA'dir.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Esnek güç besleme konsepti
Diyagnostik ve durum göstergeleri
SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi
Kısa devre ve aşırı yük koruması
M12 bağlantı fişi ile tutarlı bağlantı
Doğrudan erişilebilen adres kodlama anahtarı