Bu cihaz dijital sinyal kazanımı için kullanılır.
FLS CO M12 DI 8 M12
-
Dağıtılmış I/O cihazı
2736097
CANopen® stand-alone cihazında 8 dijital giriş vardır. M12 bağlantısı hızlı bağlantı teknolojisiyle yapılır. 24 V DC besleme kısa devre ve aşırı yüke karşı korunur. Cihazın nominal akımı 600 mA'dir.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Genişlik | 60 mm |
Yükseklik | 161 mm |
Derinlik | 44,5 mm |
Delik aralığı | 151 mm |
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
CANopen® | |
Bağlantı yöntemi | 2 M12 geçmeli konnektör, A-kodlu |
Kutup sayısı | 5 |
İletim hızı | 10, 20, 50, 125, 250, 500, 1000 kBit/s (Otomatik iletim hızı algılaması) |
İletim fiziği | CAN standardına uygun opsiyonel enerji beslemeli bakır kablo |
Adres boşluk ataması | 1 ... 126, ayarlanabilir |
Sistem limitleri | |
Bağlanabilir lokal bus cihazlarının sayısı | 0 |
Parametre kanallı cihaz sayısı | 0 |
Modül | |
Giriş adres alanı | 8 Bit |
Çıkış adres alanı | 0 Bit |
Kayıt uzunluğu | 8 Bit |
Dijital: | |
Giriş ismi | Dijital girişler |
Giriş tanımlaması | IEC 61131-2 tip 1 |
Giriş sayısı | 8 |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
Giriş gerilimi | 24 V DC |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | -30 V DC ... 5 V DC |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 13 V DC ... 30 V DC |
Nominal giriş gerilimi UIN | 24 V DC |
Filtre süresi | 3 ms |
Koruma devresi | Polarite koruma |
Ürün tipi | I/O bileşeni |
Ürün gamı | Fieldline |
Tasarım | Blok tasarım |
Kanal sayısı | 8 |
Potansiyeller | |
Besleme gerilimi UL | 24 V DC |
UL beslemesi | maks. 4 A |
UL'deki akım tüketimi | tip. 65 mA |
maks. 100 mA | |
Besleme gerilimi US | 24 V DC |
US beslemesi | maks. 4 A |
US'deki akım tüketimi | tip. 5 mA (artı sensör akımı) |
maks. 700 mA | |
Besleme: Modül elektronikleri | |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, A-kodlu |
Tanım | UL |
Besleme gerilimi | 24 V DC |
Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil) |
Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
Test gerilimi: 24 V besleme (bus lojikleri) / Dijital girişler (sensör besleme / I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: FE / Dijital girişler (sensör besleme) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP65/IP67 |
Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 95 % |
Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montaj tipi | Duvara montaj |
Ürün numarası | 2736097 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | DNI |
Ürün Kodu | DRI4A3 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918904562 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 345,9 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 310 g |
Gümrük tarife no | 85176200 |
Menşe ülke | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
PROT-M12 - Vida fişi 1680539
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920 - Bus sistem kablosu 1507421
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920 - Bus sistem kablosu 1507434
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920 - Bus sistem kablosu 1507447
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920 - Bus sistem kablosu 1507450
-
SAC-5P- 2,0-920/M12FS - Bus sistem kablosu 1507476
-
SAC-5P- 5,0-920/M12FS - Bus sistem kablosu 1507489
-
SAC-5P-10,0-920/M12FS - Bus sistem kablosu 1507492
-
SAC-5P-15,0-920/M12FS - Bus sistem kablosu 1507502
-
SAC-5P-M12MS/ 0,3-920/M12FS - Bus sistem kablosu 1507528
-
SAC-5P-M12MS/ 0,5-920/M12FS - Bus sistem kablosu 1507531
-
SAC-5P-M12MS/ 1,0-920/M12FS - Bus sistem kablosu 1507544
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920/M12FS - Bus sistem kablosu 1507557
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920/M12FS - Bus sistem kablosu 1507560
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920/M12FS - Bus sistem kablosu 1507573
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920/M12FS - Bus sistem kablosu 1507586
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Sensör/aktüatör kablosu 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Sensör/aktüatör kablosu 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Sensör/aktüatör kablosu 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Sensör/aktüatör kablosu 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Sensör/aktüatör kablosu 1510722
-
SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU - Data konnektörü 1508352
-
SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU - Data konnektörü 1508365
-
SAC-M12T/2XM12 CAN - T dağıtıcı 1507793
-
SAC-5P-M12MS CAN TR - Sonlandırma direnci 1507816
Avantajlarınız
Doğrudan erişilebilen adres kodlama anahtarı
M12 bağlantı fişi ile tutarlı bağlantı
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Kısa devre ve aşırı yük koruması
SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi
Esnek güç besleme konsepti
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018