Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bir bus sistemindeki seri arabirimli standart standart I/O cihazları çalıştırmak için kullanılır.
AXL F RS UNI XC 1H
-
Haberleşme modülü
2702006
Axioline F, Haberleşme modülü, arabirim RS-232, RS-485, RS-422: 1, Aşırı koşullar versiyonu, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
LR
Onay kimliği: LR2480202TA-02PRS
Onay kimliği: TE/1020/880590/21BSH
Onay kimliği: 840RINA
Onay kimliği: ELE008423XG001ABS
Onay kimliği: 23-2449604-PDAcULus Listed
Onay kimliği: E238705IECEx
Onay kimliği: IECEx ULD 20.0026XATEX
Onay kimliği: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Onay kimliği: E366272CCC
Onay kimliği: 2021122309114456_CNUyumlu Ürünler
Avantajlarınız
RS-232, RS-422, ve RS-485 biçimlerinde bir seri giriş ve çıkış kanalı
Çeşitli protokoller desteklenir
İletim hızı 250000 bps'ye kadar ayarlanabilir
PDI kanalı üzerinden parametre belirleme
Cihaz plakası saklanır
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C ... +70 °C (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
Kısmen kaplamalı PCB'ler