Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başlatma/durdurma arabirimli manyetostriktif konum sensörlerini değerlendirmek için kullanılır. Modül bağlı manyetostriktif konum sensörlerindeki bir veya daha fazla mekanik dalganın çalışma zamanını ölçerek konumu belirler. Bu mekanik dalgaların bilinen yayılma hızını kullanan modül manyetostriktif konum sensörlerindeki mıknatısların konumunu hesaplar. Konumlar Axioline F lokal bus'la asenkron olarak belirlenir.
AXL F IMPULSE2 XC 1H
-
Fonksiyon modülü
2702655
Axioline F, Fonksiyon modülü, Dijital girişler: 4, 24 V DC, Diferansiyel giriş ve diferansiyel çıkış ile başlatma/durdurma arabirimi: 2, Aşırı koşullar versiyonu, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 35 mm |
| Yükseklik | 126,1 mm |
| Derinlik | 54 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Bu derinlik TH 35-7.5 DIN ray (EN 60715'e göre) kullanıldığında geçerlidir. |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Axioline F lokal bus | |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | Haberleşme ana modülü |
| İletim hızı | 100 MBit/s |
| Modül | |
| Giriş adres alanı | 46 Byte |
| Çıkış adres alanı | 46 Byte |
| Gerekli parametre verileri | 1 Byte |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 7 Byte |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş tanımlaması | EN 61131-2 tip 1 ve 3 |
| Giriş sayısı | 4 |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 1-iletkenli |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | -3 V DC ... 5 V DC |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 11 V DC ... 30 V DC |
| Nominal giriş gerilimi UIN | 24 V DC |
| UIN'de nominal giriş akımı | 2,4 mA |
| Giriş filtre süresi | 250 µs |
| 1000 µs | |
| 3000 µs | |
| Koruma devresi | Girişlerin ters polarite koruması; paralel diyot (30 V, 5 s) |
| Ürün gamı | Axioline F |
| Tasarım | blok modüler |
| Montaj konumu | tümü (sıcaklık zayıflaması yok) |
| Teslimat kapsamı | conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil |
| Önemli özellikler | Diferansiyel giriş ve diferansiyel çıkış ile başlatma/durdurma arabirimi: 2 |
| Aşırı koşullar versiyonu | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Kirlilik sınıfı | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,7 W |
| Enkoder | |
| Numara | 2 |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC (UI - 0,5 V) |
| Gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım taşıma kapasitesi | tip. 500 mA |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; elektronik (35 V, 0.5 s) |
| Kısa devre koruması; elektronik | |
| Transient koruma; Ekranlama | |
| Potansiyeller: Axioline F lokal bus beslemesi (UBus) | |
| Besleme gerilimi | 5 V DC (bus ana modülü üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 150 mA |
| Potansiyeller: UI besleme geriliminin beslemesi | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC dalgalanma dahil tüm toleransları içerir |
| Akım çekişi | maks. 30 mA (Pals arayüzünün beslemesi, enkoder beslemesiz) |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; elektronik (35 V, 0.5 s) |
| Polarite koruma; Polarite koruma diyodu | |
| Transient koruma; Bastırıcı diyot | |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: Lojik | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Pals I/O (24 V besleme) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı adı | Axioline F fiş |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Lütfen “Axioline F: sistem ve kurulum” kullanım kılavuzunda sağlanan iletken kesiti bilgilerine uyun. |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Axioline F fiş | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Lütfen “Axioline F: sistem ve kurulum” kullanım kılavuzunda sağlanan iletken kesiti bilgilerine uyun. |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C (Standart) |
| -40 °C ... 70 °C (Genişletildi, Veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” bölümüne bakın.) | |
| Koruma sınıfı | IP20 (üretici beyanına göre) |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Test (zararlı ve aşındırıcı gaz) | |
| Test standardı | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 Yöntem 4 | |
| Sıcaklık | 25 °C ±1 K |
| Nem (göreceli) | 75 % ±3 % |
| Test süresi | 21 Gün |
| Hacim konsantrasyonu H2S (Hidrojen sülfür) | 50 ppb |
| Hacim konsantrasyonu NO2 (Azot dioksit) | 1250 ppb |
| Hacim konsantrasyonu Cl2 (Klor) | 10 ppb |
| Hacim konsantrasyonu SO2 (Sülfür dioksit) | 300 ppb |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | tümü (sıcaklık zayıflaması yok) |
| Ürün numarası | 2702655 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRI |
| Ürün Kodu | DRI261 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626269511 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 189,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 134 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | eec7fce5-59c9-46cd-aeb1-ab617d30343d |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Başlatma/durdurma arabirimli manyetostriktif konum sensörleri için 2 kanal
Kanal başına 5 durma olayı
Otomatik parametre yükleme
4 dijital giriş
Cihaz plakası saklanır
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C ... +70 °C (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
Kısmen kaplamalı PCB'ler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018