AXL F IF CAN 1H - Haberleşme modülü
2702668

Axioline F, arabirim modülü, CAN, şeffaf protokol, maks. iletim hızı 1 Mbps, IP20 koruma, haberleşme ana modülü ve Axioline F konnektörler dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

CAN mesajları şeffaf biçimde okunur ve yazılır
Alım yönünde 256 CAN mesajı ve iletim yönünde 64 CAN mesajı için entegre tampon bellek
60 filtre için (11-bit CAN tanıtıcı kodu) ve 30 filtre için (29-bit CAN tanıtıcı kodu) parametrelendirilebilir filtre fonksiyonu
Cihaz plakası saklanır
Diyagnostik ve durum göstergeleri