AXL F DO16/3 2F - Dijital modül
2688048

Axioline F, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 16, 24 V DC, 500 mA, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

16 dijital çıkış
24 V DC, 500 mA
2 ve 3 telli teknoloji ile aktüatör bağlantısı
< 100 μs'den minimum güncelleme süresi
Cihaz plakası saklanır