Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Düşük gerilim seviyesindeki dijital DC gerilim sinyallerini toplamak için kullanılır. Düşük gerilim ve çok düşük gerilim modülleri bir Axioline F istasyonu içerisinde yanyana kullanılabilirler.
AXL F DI8/2 110/220DC 1F
-
Dijital modül
2700684
Axioline F, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 8, 110 V DC / 220 V DC, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, IEC 61850-3 standardına uygun, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EN 61131-2 tip 1 uyarınca 8 dijital giriş
2 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
110 V DC / 220 V DC, 1,5 mA
Filtre süresi < 1 ms
Girişler ters polariteye karşı korumalıdır
EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201'e göre güvenli izolasyon
Cihaz plakası saklanır
Diyagnostik ve durum göstergeleri
IEC 61850-3 ve IEEE 1613 koşullarını karşılamaktadır