AXL F DI32/1 XC 1F - Dijital modül
2701226

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Axioline F, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 32, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 1-iletkenli, Aşırı koşullar versiyonu, lokal bus'taki iletim hızı: 100 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

EN 61131-2 tip 1 ve tip 3'e uygun 32 dijital giriş
24 V DC, 2,4 mA
Tek telli teknoloji ile sensör bağlantısı
< 100 μs'den minimum güncelleme süresi
Filtre zamanı üç kademeli olarak ayarlanabilir: < 100 µs, 1000 µs veya 3000 µs
Maksimum giriş frekansı 5 kHz
Cihaz plakası saklanır
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C ... +70 °C (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
Kısmen kaplamalı PCB'ler