Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Analog akım sinyallerini almak için kullanılır.
AXL F AI4 I XC 1H
-
Analog modül
2702007
Axioline F, Analog giriş modülü, Analog girişler: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2, 3, 4 telli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, entegre sensör beslemesi, Aşırı koşullar versiyonu, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
LR
Onay kimliği: LR2480202TA-02PRS
Onay kimliği: TE/1020/880590/21BSH
Onay kimliği: 840RINA
Onay kimliği: ELE008423XG001ABS
Onay kimliği: 23-2449604-PDAcULus Listed
Onay kimliği: E238705IECEx
Onay kimliği: IECEx ULD 20.0026XATEX
Onay kimliği: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Onay kimliği: E366272CCC
Onay kimliği: 2021122309114456_CNUyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Akım sinyallerini bağlamak için, 4 analog, iki kutuplu giriş kanalı
2, 3 ve 4-telli sensörlerin bağlantısı
Akım aralıkları: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Eşzamanlı örnekleme üzerinden tüm kanalların eşzamanlı olarak taranması
Sinyal yollarının ayrılmaları mümkün olduğundan, yüksek çapraz karışma azaltma olanağı
Elektromanyetik girişimlere karşı özellikle dayanıklı
Cihaz plakası saklanır
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C ... +70 °C (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
Kısmen kaplamalı PCB'ler