AXL F AI4 I 1H - Analog modül
2688491

Axioline F, Analog giriş modülü, Analog girişler: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2, 3, 4 telli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, entegre sensör beslemesi, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Akım sinyallerini bağlamak için, 4 analog, iki kutuplu giriş kanalı
2, 3 ve 4-telli sensörlerin bağlantısı
Akım aralıkları: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Eşzamanlı örnekleme üzerinden tüm kanalların eşzamanlı olarak taranması
Sinyal yolları sayesinde, yüksek çapraz girişim azaltma
Elektromanyetik girişimlere karşı özellikle dayanıklı
Cihaz plakası saklanır