AXL F AI2 AO2 1H - Analog modül
2702072

Axioline F, Analog I/O modülü, Analog girişler: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, Analog çıkışlar: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

2 analog diferansiyel giriş kanalı
2 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
Akım aralıkları: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Gerilim aralıkları: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
2 analog çıkış
2 telli aktüatörlerin bağlantısı
Akım aralıkları: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Gerilim aralıkları: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Proses veri güncellemesi < 150 μs
Cihaz plakası saklanır