Axioline E EtherNet/IP™ IO-Link master, bir EtherNet/IP™ ağında kullanım için tasarlanmıştır. Bu cihaz sekiz adete kadar IO-Link sensörünün/aktüatörünün çalışmasını sağlar ve dijital sinyalleri almak için de kullanılabilir.
AXL E EIP IOL8 DI4 M12 6P
-
Haberleşme modülü
2701496
Axioline E, EtherNet/IP™, M12 konnektör, IO-Link portları Sınıf A: 4, bağlantı yöntemi: M12 konnektör, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, IO-Link portları Sınıf B: 4, bağlantı yöntemi: M12 konnektör, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, A sınıfı portlar için pin 2'de dijital girişler: 4, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, Plastik kutular, muhafaza sınıfı: IP65/IP67
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 60 mm |
| Yükseklik | 185 mm |
| Derinlik | 30,5 mm |
| Delik aralığı | 198,5 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Yüksekliği, tespit klipsleri dahil 212 mm. |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Muhafaza malzemesi | Pocan® |
| Renk | antrasit |
| EtherNet/IP™ | |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | D-kodlu |
| Kutup sayısı | 4 |
| İletim hızı | 10/100 MBit/s (autonegotiation) |
| EtherNet/IP™ | |
| Ekipman tipi | EtherNet/IP™ cihazı |
| Sisteme özel protokoller | EtherNet/IP™ protokolleri ACD |
| EtherNet/IP™ protokolleri DLR | |
| EtherNet/IP™ protokolleri IGMP v2 | |
| Desteklenen protokoller | SNMP v1 |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| Spesifikasyon | CIP versiyonu 3.11 CIP 1.12 için EIP uyarlaması |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | A sınıfı portlar için pin 2'de dijital girişler |
| Giriş tanımlaması | IEC 61131-2 tip 1 |
| Giriş sayısı | 4 |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, X01 ... X04 çift girişlidir |
| Bağlantı sistemi | 3-iletken |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | -0,3 V DC ... 5 V DC |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 15 V DC ... 30 V DC |
| Nominal giriş gerilimi UIN | 24 V DC |
| UIN'de nominal giriş akımı | tip. 3 mA |
| Kanal için sensör akımı | maks. 200 mA (L+/L-'den itibaren) |
| Toplam sensör akımı | maks. 1,6 A (L+/L-'den itibaren) |
| Giriş frekansı | 0,5 kHz |
| Giriş filtre süresi | < 1000 µs |
| Koruma devresi | Aşırı yük koruması, sensör beslemesinin kısa devre koruması |
| Dijital | |
| Giriş tanımlaması | IO-Link portları dijital giriş (DI) modunda |
| Giriş sayısı | maks. 8 (EN 61131-2 tip 1) |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, X01 ... X04 çift girişlidir |
| Bağlantı sistemi | 3-iletken |
| Nominal giriş gerilimi UIN | 24 V DC |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | -0,3 V DC ... 5 V DC |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 15 V DC ... 30 V DC |
| Nominal giriş akımı | tip. 3 mA |
| Kanal için sensör akımı | maks. 200 mA (L+/L-'den itibaren) |
| Toplam sensör akımı | maks. 1,6 A (L+/L-'den itibaren) |
| Giriş filtre süresi | < 1000 µs |
| Giriş frekansı | 0,5 kHz |
| Koruma devresi | Aşırı yük koruması; evet |
| Sensör beslemesinin kısa devre koruması; evet | |
| IO-Link | |
| Port sayısı | 4 |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
| Bağlantı sistemi | 3-iletken |
| Port tipi | Sınıf A |
| Çevrim süresi | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 Bytes, COM3; * bkz "IO-Link Arayüzü ve Sistem Şartnamesi V1.1.2") |
| IO-Link | |
| Port sayısı | 4 |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
| Bağlantı sistemi | 3-iletken |
| Port tipi | Sınıf B |
| Çevrim süresi | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 Bytes, COM3; * bkz "IO-Link Arayüzü ve Sistem Şartnamesi V1.1.2") |
| Dijital | |
| Çıkış tanımı | IO-Link portları dijital çıkış (DO) modunda |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, X01 ... X04 çift girişlidir |
| Bağlantı sistemi | 3-iletken |
| Çıkış sayısı | maks. 8 |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 150 mA |
| Modül başına maksimum çıkışı akımı | 1,2 A |
| Nominal yük, omik | 3,6 W (160 Ω, nominal yükte) |
| Nominal yük, endüktif | 3,6 VA (0,8 H, 160 Ω, nominal yükte) |
| Sinyal gecikmesi | maks. 150 µs (açıldığında) |
| maks. 200 µs (kapandığında) | |
| Anahtarlama hızı | Saniyede 1, maksimum (nominal endüktif yükte) |
| Saniyede 5500, maksimum (nominal omik yükte) | |
| Devre kesildiğinde indüklenen gerilim sınırlaması | -15 V DC |
| kapandığında çıkış gerilimi | maks. 1 V |
| Kapandığında çıkış akımı | maks. 300 µA |
| Koruma devresi | Aşırı yük koruması; evet |
| Kısa devre koruması; evet | |
| Aşırı yükte davranış | Otomatik tekrar başlatmalı kapatma |
| Ürün gamı | Axioline E |
| Tasarım | Stand-alone |
| Önemli özellikler | Plastik kutular |
| Potansiyeller | |
| Besleme gerilimi US | 24 V DC |
| US beslemesi | maks. 4 A |
| US'deki akım tüketimi | tip. 8 mA |
| maks. 1,2 A | |
| Besleme: IO-Link | |
| I/O beslemesi için nominal gerilim | 24 V DC |
| Her IO-Link portu için nominal akım | maks. 150 mA (C/Q üzerinde (pin 4), tüm 8 IO-Link C/Q ve L+ kablolar üzerinde maksimum 1,6 A) |
| maks. 200 mA (L+/L- için (pin 1 ve pin 3), başlatma esnasında, kısa aralıklarla 1,6 A'e kadar) | |
| maks. 2 A (UA'da (tip B portlar, pin 2 ve pin 5)) | |
| Kablonun izin verilen uzunluğu | < 20 m (Sensöre) |
| Koruma devresi | Aşırı yük koruması; evet |
| Besleme: Elektronik modüller ve sensörler | |
| Tanım | Modül elektroniklerinin ve sensörlerin beslemesi (US) |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, T-kodlu |
| Kutup sayısı | 4 |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,5 V DC ... 31,2 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım tüketimi | tip. 180 mA ±15 % (24 V DC için) |
| maks. 12 A | |
| Besleme: Aktüatörler | |
| Tanım | Aktüatörlerin beslemesi (UA) |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, T-kodlu |
| Kutup sayısı | 4 |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 31,2 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım tüketimi | tip. 28 mA ±15 % (24 V DC için) |
| maks. 12 A | |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: 24 V beslemesi (iletişim güç ve sensör beslemesi, IO-Link portları)/bus bağlantısı (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V beslemesi (iletişim güç ve sensör beslemesi, IO-Link portları)/bus bağlantısı (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V beslemesi (iletişim güç ve sensör beslemesi, IO-Link portları)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Bus bağlantısı (Ethernet 1)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Bus bağlantısı (Ethernet 2)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Bus bağlantısı (Ethernet 1)/bus bağlantısı (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V besleme (aktüatör beslemesi)/24 V besleme (iletişim güç ve sensör beslemesi, IO-Link portları) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V besleme (aktüatör beslemesi)/bus bağlantısı (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V besleme (aktüatör beslemesi)/bus bağlantısı (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V besleme (aktüatör beslemesi)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP65/IP67 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | Vidalı montaj |
| Ürün numarası | 2701496 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRI |
| Ürün Kodu | DRI7DD |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356763509 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 556,776 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 552,8 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b9a5978d-fc0e-40fa-9d58-bc0c4fcce2ae |
Uyumlu Ürünler
-
PROT-M12 - Vida fişi 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Data konnektörü 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Geçme etiketler 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Güç kablosu 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Güç kablosu 1424120
-
NBC-M12MSD/.../... - Ağ kablosu 1408713
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Ağ kablosu 1408692
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Ağ kablosu 1408706
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Ağ kablosu 1408712
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Güç kablosu 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Güç kablosu 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Güç kablosu 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Güç kablosu 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Güç kablosu 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Güç kablosu 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Güç kablosu 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Güç kablosu 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Güç kablosu 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Güç kablosu 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Güç kablosu 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Güç kablosu 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y dağıtıcı 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y dağıtıcı 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y dağıtıcı 1523968
-
PROT-M12 SH - Vida fişi 1503302
-
NF PD IOL R - Endüktif kuplaj 1736165
-
NF PD IOL B - Endüktif kuplaj 1736167
Avantajlarınız
M12 konnektörler (D-kodlu) kullanarak EtherNet/IP™ağına bağlantı
İletim hızları 10 Mbps ve 100 Mbps
Dört IO-Link aktüatörünün ek dijital giriş bağlantısı
Dört IO-Link aktüatörünün ek güç kaynağı bağlantısı
M12 geçmeli konnektörler (A kodlu, 5 kut.) kullanılarak IO-Link portları bağlantısı
IO-Link spesifikasyonu V1.1.2
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
IP65/IP67 koruma
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018