AXL DO 16/3-ME - I/O modülü
2688161

Axioline dijital çıkış modülü, 16 çıkış, 24 V DC, 500 mA, 2 ve 3-telli bağlantı (2688048 AXL DO 16/3 ürünü için elektronik yedek modül)

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Cihaz plakası saklanır
Diyagnostik ve durum göstergeleri
< 100 μs'den minimum güncelleme süresi
16 dijital çıkış
24 V DC, 500 mA
2 ve 3 telli teknoloji ile aktüatör bağlantısı