ELR H51-2.4-DIN-RAIL-SET - Hibrit motor yol vericiler
2902953

35 mm DIN rayları üzerine montaj için ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 ve EM-RD-ADAPTER'den oluşan komple paket.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

22.5 mm genişlik
IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e'ye göre güvenlik seviyesi
Kablolamada azalma
Uzun hizmet ömrü
Yer kazandırır
Bimetal fonksiyonu için ayarlanabilir akım
Düşük aşınmalı anahtarlama