ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-06-T - Hibrit motor yol vericiler
2906061

Hibrit motor yol vericiler; fonksiyonlar: Başlangıç motoru, Motor koruma (sınıf 10A), Acil durdurma, Geçici gerilimlere karşı daha yüksek direnç, ATEX; giriş: 24 V DC; çıkış: 3~, 500 V AC, 600 mA; Push-in bağlantı

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

22.5 mm genişlik
IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e'ye göre güvenlik seviyesi
Kablolamada azalma
Yer kazandırır
Uzun hizmet ömrü
3-faz döngü köprüler
Bimetal fonksiyonu için ayarlanabilir akım
Düşük aşınmalı anahtarlama