PSR-MIS-RS-S-NONC-M8-4P - Güvenlik şalteri sensörü
1534492

Temassız emniyet anahtarı, sensör, Cat. 4'e kadar, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tasarım 4 (EN ISO 14119), düşük kodlama seviyesi, 1 N/O kontak, 1 N/C kontak, durum LED'i, kompakt tasarım, 4 kutuplu M8 konnektör

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Maliyeti optimize edilmiş emniyet anahtarı
Denenmiş ve test edilmiş manyetik anahtarlama prensibi
Kompakt tasarım
Güçlendirilmiş aktüatör ile kullanılabilir
M8 bağlantı teknolojisi