PSR-MIS temassız emniyet anahtarları maliyet açısından optimize edilmiş bir emniyet çözümü sunar. Bu serideki emniyet anahtarları, hareketli korumaları izleme amacıyla kanıtlanmış manyetik anahtarlama prensibini kullanır ve montajı kolaydır.
PSR-MIS-C-S-NONO-M8-4P
-
Güvenlik şalteri sensörü
1533232
Temassız emniyet anahtarı, sensör, Cat. 4'e kadar, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tasarım 4 (EN ISO 14119), düşük kodlama seviyesi, 2 N/O kontak, yuvarlak tasarım, 4 kutuplu M8 konnektör
Ürün Ayrıntıları
cETL
Onay kimliği: Industrial componentFunctional Safety
Onay kimliği: Z1002942900060Rev.00Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Maliyeti optimize edilmiş emniyet anahtarı
Denenmiş ve test edilmiş manyetik anahtarlama prensibi
Yuvarlak tasarım
Standart aktüatör ve güçlendirilmiş aktüatör ile kullanılabilir
M8 bağlantı teknolojisi