Konfigüre edilebilir ve bireysel olarak ölçeklendirilebilir PSRmodular güvenlik sistemi, makinenizi veya sisteminizi izlemek için bir esnek güvenlik çözümüdür. Güvenli genişleme modülü, boşta bekleme sürelerini, hızı ve dönüş yönünü izlemek için kullanılır. Modül, NPN/PNP yaklaşım anahtarlarının ve TTL enkoderlerin bağlanması için uygundur.
PSR-M-EM5-TTL2-SC
-
Genişleme modülü
1105014
Sıfır hız, hız ve dönüş yönü izleme için güvenli genişleme modülü, 2 eksenin izlenmesi, NPN/PNP yaklaşım anahtarı, 2 x TTL enkoder, gerilim izleme (5 V), Cat. 4/PL e, SIL 3, geçmeli vidalı klemens, TBUS konnektörü dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Ürün tipi | Güvenlik cihazı |
Uygulama | Aşırı hız emniyet rölesi |
Sıfır hız emniyet rölesi | |
Dönüş doğrultusunun izlenmesi | |
Kontrol | 1 ve 2 kanal |
İzolasyon karakteristikleri | |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Zamanlar | |
Yanıt süresi | kullanıcı kılavuzuna bakın |
Tekrar başlatma zamanı | min. 5 s (Boot zamanı) |
maks. 10 s (Boot zamanı) |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 3,42 W (UB = 28.8 V, IN1 = IN2 = 50 mA, 2 enkoder) |
Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
Arayüzler | Master modüle bağlantı için DIN rayı TBUS konnektörü, standart olarak verilir |
Enkoder | |
Yaklaşım anahtarları | |
Nominal darbe gerilimi / izolasyon | 24 V güç kaynağı ve I/O'lar ile muhafaza arasında 4 kV temel izolasyon |
Besleme | |
Tanım | A1/A2 |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC -20 % / +20 % (harici koruma sağlar, tipik olarak 1 A) |
Nominal kontrol besleme akımı IS | tip. 50 mA |
US'deki güç tüketimi | tip. 1,2 W |
Kapama akımı | 20 A (Δt = 500 µsn, Us'de) |
Filtre süresi | tip. 20 ms (A1'de gerilim çökmesi durumunda Us'de) |
Koruma devresi | Ters polariteye karşı seri koruma |
Bastırıcı diyot |
Ölçüm | |
Giriş ismi | Yaklaşım anahtarı girişleri |
IN1, IN2 | |
Giriş tanımlaması | NPN / PNP (3- veya 4-telli) |
Giriş sayısı | 2 |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V DC ... 5 V DC (NPN) |
16 V DC ... 28,8 V DC (PNP) | |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 16 V DC ... 28,8 V DC (NPN) |
0 V DC ... 5 V DC (PNP) | |
Giriş akım aralığı "0" sinyali | < 2 mA (NPN) |
Doğruluk | 5 % (parametrelendirilmiş sınır değerine referans olarak) |
Sınır frekansı | maks. 5 kHz |
Çalışma faktörü | 55 % ... 95 % |
Darbe genişliği | min. 20 µs |
Maks. iletken direnci | 150 Ω |
Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
Akım tüketimi | tip. 13 mA (NPN, US'de) |
tip. -13 mA (PNP, Us'de) | |
maks. 17 mA (NPN, 28.8 V DC'de) | |
maks. -15 mA (PNP, 28.8 V DC'de) | |
Ölçüm | |
Giriş ismi | Enkoder girişleri |
Giriş tanımlaması | TTL |
Giriş sayısı | 2 |
Giriş empedansı | 120 Ω (iz başına) |
Doğruluk | 5 % (parametrelendirilmiş sınır değerine referans olarak) |
Sınır frekansı | maks. 500 kHz |
Maks. iletken direnci | 150 Ω |
TTL Sinyal formu / sinyal seviyesi | 2,5 V ... 5 V (Görev faktörü izi A, B: 50 % ±15 %, faz kayması izi A, B: 90° ±40°, besleme: 5 V ±0,1 V) |
Akım tüketimi | tip. 30 mA (5 V besleme bağlantısı) |
tip. 42 mA (Parça başına US için) |
Dijital: Yaklaşım anahtarı beslemesi (24V/0V) | |
Kısa devre koruması | hayır |
Nominal çıkış gerilim aralığı | 16,7 V DC ... 26,3 V DC (US - 2,5 V) |
Bağlantı teknolojisi | |
geçmeli | evet |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti AWG | 24 ... 12 |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Durum göstergesi | 1 x LED (yeşil), 2 x LED (turuncu) |
6 x LED (sarı) | |
Çalışma gerilimi göstergesi | 1 x LED (yeşil) |
Hata gösterimi | 2 x LED (kırmızı) |
Genişlik | 22,61 mm |
Yükseklik | 112,58 mm |
Derinlik | 113,6 mm |
Renk (Muhafaza) | sarı (RAL 1018) |
Muhafaza malzemesi | Takviyesiz Poliamid PA |
Güvenlik verileri | |
Duruş kategorisi | 0 |
Güvenlik verileri: EN ISO 13849-1 | |
Kategori | 4 |
Performans seviyesi (PL) | e |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Güvenlik verileri: EN IEC 62061 | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -10 °C ... 55 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 85 °C |
Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 95 % (yoğunlaşma yok) |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 95 % (yoğunlaşma yok) |
Şok | Δt = 16 ms için 10g, (sürekli darbe, her yönde 1000 darbe) |
Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Tanımlama | CE-uyumlu |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Zayıflamayı dikkate alın |
Montaj konumu | yatay veya dikey |
Ürün numarası | 1105014 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DNA |
Ürün Kodu | DNA363 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626975108 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 199,5 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 199,5 g |
Gümrük tarife no | 85371098 |
Menşe ülke | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Bireysel gereksinimlere yüksek düzeyde uyarlanabilen uygun maliyetli emniyet çözümü
Donanım ve yazılım konfigürasyon sihirbazı sayesinde, hızlı çalıştırmaya başlatma
Kapsamlı ve anlaması kolay diyagnostikler sayesinde, makine duruşları minimize edilir
Yalnızca 22,6 mm'lik dar muhafaza genişliği
EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
EN 81-20 uyarınca kaldırma uygulamaları için uygundur
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018