AXL F PWR XC 1H - Güç modülü
1776593

Axioline F, Lojik beslemesi UBus için güç modülü, maks. 4 A, Aşırı koşullar versiyonu, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, bus taban modülü ve Axioline F fiş dahil

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İletişim enerjisi UBus üretimi için 24 V gerilim UL beslemesi
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C ... +70 °C (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
Kısmen kaplamalı PCB'ler