QUINT POWER güç kaynakları – SFB teknolojisiyle yüksek sistem sürekliliği
Yeni nesil QUINT POWER kompakt güç kaynakları sisteminizin sürekliliğini arttırır. SFB teknolojisiyle (Seçici Sigorta Açtırma Teknolojisi), güç kaynağı nominal akımın altı katına 12 ms boyunca dayanarak standart sigortaların bile açmasını sağlar. Arızalı akım yolları selektif olarak kesilir, arızanın yeri tespit edilir ve kritik sistem bölümleri çalışmaya devam eder. Çıkış gerilim ve akımının sürekli izlenmesi kapsamlı diyagnostik sağlar. Bu önleyici fonksiyon izlemesi kritik çalışma modlarını izler ve arıza oluşmadan kontrol birimine bildirir.
QUINT-PS/2AC/1DC/24DC/20
-
Güç kaynağı
2320830
Birincil-anahtarlamalı DIN rayı güç kaynağı ünitesi. AC giriş: iki faz (400 V AC) arasındaki çalışmak için uygun. DC giriş: bir FI ara devre ile kullanımı uygun. Çıkış: 24 V DC/20 A.
Ürün Ayrıntıları
AC çalışması | |
Giriş nominal gerilim aralığı | 2x 400 V AC ... 500 V AC |
Giriş gerilim aralığı | 2x 360 V AC ... 575 V AC |
AC giriş gerilim aralığı | 2x 360 V AC ... 575 V AC |
Besleme geriliminin tipi | AC/DC |
Kalkış akımı | < 45 A (tipik olarak) |
Kapama akımı integrali (I2t) | < 1,5 A2s |
AC frekans aralığı | 45 Hz ... 65 Hz |
DC frekans aralığı | 0 Hz |
Şebeke tamponlama süresi | tip. 20 ms (400 V AC) |
Akım tüketimi | 2,5 A (400 V AC) |
2,1 A (500 V AC) | |
Nominal güç tüketimi | 888 VA |
Koruma devresi | Geçici aşırı gerilim koruması; Varistör |
Giriş sigortası | 3,15 A (yavaş açan, dahili ) |
Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 10 A ... 16 A (B, C karakteristikleri) |
DC çalışması | |
Giriş nominal gerilim aralığı | 600 V DC |
Giriş gerilim aralığı | 450 V DC ... 840 V DC |
DC giriş gerilim aralığı | 450 V DC ... 840 V DC |
Besleme geriliminin tipi | AC/DC |
Şebeke tamponlama süresi | < 28 ms (600 V DC) |
Akım tüketimi | 0,9 A (600 V DC) |
Koruma devresi | Geçici aşırı gerilim koruması; Varistör |
İzin verilen sigorta | 1000 V DC sigorta 4 A 6 A |
Verimlilik | > 92 % (600 V DC) |
> 90,5 % (400 V AC) | |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC ±1 % |
Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 18 V DC ... 29,5 V DC (UIN ≥ 360 V AC / 480 V DC) |
18 V DC ... 26 V DC (< 480 V DC) | |
Nominal çıkış akımı (IN) | 20 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 26 A (-25 °C ... 40 °C daimi, UOUT = 24 V DC ) |
Seçici Sigorta Açtırma (ISFB) | 120 A (20 ms) |
Manyetik sigorta açtırma | C6 / B16 |
Değer kaybı | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Geri besleme gerilimi dayanımı | < 35 V DC |
Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | < 35 V DC |
Maks. kapasitif yük | sınırsız |
Aktif akım sınırlaması | Yaklaşık 27 A |
Kontrol sapması | < 1 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
< 2 % (yükteki değişim, dinamik 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
Residüel dalgalanma | < 50 mVSS (nominal değerler ile) |
Çıkış gücü | 480 W |
Pik anahtarlama gerilimleri nominal yük | < 50 mVSS (20 MHz) |
Maksimum yüksüz güç kaybı | 11 W |
Nominal yükte maks. güç kaybı | 51 W |
Yükselme zamanı | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Paralel bağlantı | evet, yedekleme ve kapasite artışı için |
Seri bağlantı | Evet |
Sinyal: DC OK kontağı | |
Çıkış tanımı | UOUT >0,9 x UN: Röleler kapalı |
Anahtarlama gerilimi aralığı | ≤ 30 V AC/DC |
Maksimum kalkış akımı | ≤ 100 mA (kısa devre dayanımlı) |
Sinyal: POWER BOOST, aktif | |
Çıkış tanımı | IOUT < IN: Yüksek sinyal |
Anahtarlama gerilimi aralığı | 18 V DC ... 24 V DC |
Maksimum kalkış akımı | < 20 mA (kısa devre dayanımlı) |
Sinyal: DCIN OK, aktif | |
Çıkış tanımı | UIN >450 V DC: yüksek sinyal |
Anahtarlama gerilimi aralığı | 18 V DC ... 24 V DC |
Maksimum kalkış akımı | < 20 mA (kısa devre dayanımlı) |
Giriş | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 6 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
İletken kesit alanı AWG max. | 10 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
Çıkış | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 6 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 12 |
İletken kesit alanı AWG max. | 10 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
Sinyal | |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 6 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
İletken kesit alanı AWG max. | 10 |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
Sinyalleme tipleri | LED |
Röle kontağı | |
Sinyal çıkışı: DC OK kontağı | |
Durum göstergesi | "DC OK" yeşil LED |
Renk | yeşil |
Sinyal çıkışı: POWER BOOST, aktif | |
Durum göstergesi | "BOOST" LED sarı/IOUT > IN : LED yanıyor |
Renk | sarı |
Durum ekranındaki not | LED açık |
Sinyal çıkışı: DCIN OK, aktif | |
Durum göstergesi | LED "DCIN OK" yeşil / UIN 450 V DC: LED yanıyor |
Renk | yeşil |
Durum ekranındaki not | LED açık |
Faz sayısı | 2,00 |
İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 1,5 kV AC (tip testi) |
2 kV AC (Rutin test) | |
İzolasyon gerilim çıkışı / PE | 500 V DC (Rutin test) |
İzolasyon gerilim girişi / PE | 4 kV AC (tip testi) |
1,5 kV AC (rutin test) |
Ürün tipi | Güç kaynağı |
Ürün gamı | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 860000 h (40 °C) |
İzolasyon karakteristikleri | |
Koruma sınıfı | I |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Genişlik | 120 mm |
Yükseklik | 130 mm |
Derinlik | 125 mm |
Montaj ölçüleri | |
Montaj mesafesi sağ/sol | 5 mm / 5 mm |
Montaj mesafesi üst/alt | 50 mm / 50 mm |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | hizalanabilir: PN ≥ 50 %, 5 mm yatay, 15 mm aktif komponentlere yakın, 50 mm düşey hizalanabilir: PN <50 %, 0 mm yatay, 40 mm dikey üst, 20 mm dikey alt |
Montaj pozisyonu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
Koruyucu kaplamalı | yok |
Muhafaza malzemesi | Metal |
Muhafaza malzemesi | Çelik tabaka, çinko kaplı |
Gövde tipi | Çelik plaka, çinko kaplı |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m |
İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721'e uygun) |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
Şok | 18 ms, 30g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
Titreşim (çalışma) | < 15 Hz, büyüklük ±2.5 mm (IEC 60068-2-6'ya uygun) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 dk. |
Ray uygulamaları | EN 50121-4 |
Standard – Electronik ekipmanların elektrik sistemleri içinde kullanımı ve montajı | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Standart - Elektriksel güvenlik | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
Standart - Güvenli izolasyon | DIN VDE 0100-410 |
Standart - Trafoların güvenliği | EN 61558-2-17 |
UL onayları | UL/C-UL Listelenmiş UL 508 |
UL/C-UL Tanınmış UL 60950-1 |
Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
Ürün numarası | 2320830 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CMP |
Ürün Kodu | CMPQ23 |
Katalog Sayfası | Sayfa 245C-4-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356580915 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2.026,7 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.000 g |
Gümrük tarife no | 85044030 |
Menşe ülke | CN |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27040701 |
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Avantajlarınız
Kompakt tampon çözümü
Standart devre kesicilerin hızlı şekilde açtırılması
Önleyici fonksiyon izleme
Farklı yükleri güvenilir şekilde başlatma ve kolay sistem genişletme
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018