Maksimum işlevselli QUINT POWER güç kaynakları
QUINT POWER devre kesicileri manyetik olarak çalıştıklarından nominal akımın altı katı daha hızlı tetiklenir, seçici ve bu sayede tasarruflu bir sistem koruması için. Ayrıca, önleyici işlev izleme sayesinde, kritik .alışma durumu daha hata oluşmadan haber verilir, yüksek seviyede sistem kullanımı sağlanır.
POWER BOOST statik güç rezervesi ile zor yükler güvenli bir şekilde başlatılabilir. Gerilim ayarlanabildiğinden, 5 V DC ile 56 V arasındaki tüm aralıkları kapsar.
QUINT-PS/1AC/24DC/20
-
Güç kaynağı
2866776
Primer anahtarlamalı güç kaynağı QUINT POWER, Vidalı bağlantı, DIN rayı montajı , SFB Technology (Selective Fuse Breaking), giriş: 1 fazlı, çıkış: 24 V DC / 20 A
Ürün Ayrıntıları
LR
Onay kimliği: LR22301698TA-02NK
Onay kimliği: TA24091MBV
Onay kimliği: 21004/D0 BVEAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764UL onaylı
Onay kimliği: E123528-20070724BSH
Onay kimliği: 1125RINA
Onay kimliği: ELE333522XGABS
Onay kimliği: 23-2355407-PDAType approved
Onay kimliği: SI-SIQ BG 005/110 A1SEMI F47
Onay kimliği: SEMI F47DNV
Onay kimliği: TAA000030XBIS Licence Document
Onay kimliği: R-41268801IECEE CB Scheme
Onay kimliği: SI-10293IECEE CB Scheme
Onay kimliği: SI-10262UL onaylı
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Güç kaynağı ile standart minyatür devre kesiciyi tetikleyebilir miyim?
Evet, standart minyatür devre kesiciler QUINT güç kaynağı ile güvenli bir şekilde tetiklenebilir. Lütfen, indirilebilir dosyalar alanındaki "Çeşitli" sekmesi altında bulunan SFB yapılandırma matrisine bakın.
Güç kaynağı aşındırıcı gaz kirliliğine sahip ortamlarda da kullanılabilir mi?
Tüm QUINT güç kaynaklarımız ISA G3 Harsh Grup A standardına göre test edilmiştir ve standardın gerekliliklerini karşılamaktadır.
Güç kaynağının muhafazası neden diğer üreticilerin ürünlerinden daha sıcak?
Bunun nedeni ısı dağıtma konseptimizdir: Tüm güç bileşenleri yan panellerde veya arka panelde yer almaktadır. Buradaki avantaj, içerideki sıcaklıkların daha düşük kalması ve bu sayede güç kaynağının hizmet ömrünün uzamasıdır.
Bu güç kaynağının kaplamalı baskılı devre kartına ve ATEX/IECEx onayına sahip olan modeli var mı?
Evet, bunun için şu ürünü kullanabilirsiniz: Ürün no. 2320898 QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO.
DC OK rölesini güç kaynağının çıkış gerilimi ile çalıştırabilir miyim?
DC OK rölesi güç kaynağının çıkış gerilimine bağlanabilir, ancak yalnızca maks. 1 A yük bağlanabilir. Bunun için koruma devresi kullanmanızı öneririz.
Besleme şebekesinden gelen parazit, güç kaynağının çıkışına iletilebilir mi?
Hayır, QUINT güç kaynağı çok aşamalı dönüştürücü konsepti ile tasarlandığından parazit iletilmez. Parazit, giriş devresinde ortadan kaldırıldığından güç kaynağının 24 V çıkışına ulaşmaz.