Maksimum işlevselli QUINT POWER güç kaynakları
QUINT POWER devre kesicileri manyetik olarak çalıştıklarından nominal akımın altı katı daha hızlı tetiklenir, seçici ve bu sayede tasarruflu bir sistem koruması için. Ayrıca, önleyici işlev izleme sayesinde, kritik çalışma durumu daha hata oluşmadan haber verilir, yüksek seviyede sistem kullanımı sağlanır.
POWER BOOST statik güç rezervesi ile ağır yükler güvenli bir şekilde başlatılabilir. Gerilim ayarlanabildiğinden, 18 V DC ... 29,5 V DC arasında değerler mümkündür.
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO
-
Güç kaynağı, koruyucu kaplamalı
2320911
Ürün Ayrıntıları
EAC
Onay kimliği: EAC-ZulassungLR
Onay kimliği: LR22301698TA-02NK
Onay kimliği: TA24091MBV
Onay kimliği: 21004/C1 BVEAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764UL onaylı
Onay kimliği: E123528cUL Listed
Onay kimliği: E123528RINA
Onay kimliği: ELE333522XGABS
Onay kimliği: 23-2355407-PDAType approved
Onay kimliği: SI-SIQ BG 005/008DNV
Onay kimliği: TAA000030XcCSAus
Onay kimliği: 1897786BIS Licence Document
Onay kimliği: R-41268801EAC Ex
Onay kimliği: RU C-DE.HB49.B.00004IECEx
Onay kimliği: IECEx TUN 11.0007XINMETRO
Onay kimliği: DNV 19.0189 XATEX
Onay kimliği: TUEV 11ATEX079480 XNEPSI-EX
Onay kimliği: GYJ20.1323XCCC
Onay kimliği: 2020322303000837cULus Listed
cULus Listed
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Maksimum sistem sürekliliği için
Nominal akımın 1.5 katını sürekli olarak sağlayan statik POWER BOOST güç rezerviyle büyük yüklerin güvenli devreye alınması
Dinamik güç rezervli SFB teknolojisi (selektif sigorta açtırma) nominal akımın 6 katını 12 ms boyunca vererek standart devre kesicilerin hızlı şekilde açtırılması
Önleyici fonksiyon izleme
Daldırmalı kaplamalı optimum 100 % nem koruması