QUINT-PS/1AC/12DC/15 - Güç kaynağı
2866718

Primer anahtarlamalı güç kaynağı QUINT POWER, Geçmeli vidalı bağlantı, DIN rayı montajı , SFB Technology (Selective Fuse Breaking), giriş: 1 fazlı, çıkış: 12 V DC / 15 A

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Büyük yüklerin güvenli şekilde devreye alınması
Standart devre kesicilerin hızlı şekilde açtırılması
Önleyici fonksiyon izleme

Sıkça Sorulan Sorular


Güç kaynağı ile standart minyatür devre kesiciyi tetikleyebilir miyim?

Evet, standart minyatür devre kesiciler QUINT güç kaynağı ile güvenli bir şekilde tetiklenebilir. Lütfen, indirilebilir dosyalar alanındaki "Çeşitli" sekmesi altında bulunan SFB yapılandırma matrisine bakın.


Güç kaynağı aşındırıcı gaz kirliliğine sahip ortamlarda da kullanılabilir mi?

Tüm QUINT güç kaynaklarımız ISA G3 Harsh Grup A standardına göre test edilmiştir ve standardın gerekliliklerini karşılamaktadır.


Güç kaynağının muhafazası neden diğer üreticilerin ürünlerinden daha sıcak?

Bunun nedeni ısı dağıtma konseptimizdir: Tüm güç bileşenleri yan panellerde veya arka panelde yer almaktadır. Buradaki avantaj, içerideki sıcaklıkların daha düşük kalması ve bu sayede güç kaynağının hizmet ömrünün uzamasıdır.


Bu güç kaynağının kaplamalı baskılı devre kartına ve ATEX/IECEx onayına sahip olan modeli var mı?

Evet, bunun için şu ürünü kullanabilirsiniz: Ürün no. 2320908 QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO.


DC OK rölesini güç kaynağının çıkış gerilimi ile çalıştırabilir miyim?

DC OK rölesi güç kaynağının çıkış gerilimine bağlanabilir, ancak yalnızca maks. 1 A yük bağlanabilir. Bunun için koruma devresi kullanmanızı öneririz.


Besleme şebekesinden gelen parazit, güç kaynağının çıkışına iletilebilir mi?

Hayır, QUINT güç kaynağı çok aşamalı dönüştürücü konsepti ile tasarlandığından parazit iletilmez. Parazit, giriş devresinde ortadan kaldırıldığından güç kaynağının 24 V çıkışına ulaşmaz.