EG 45-PS-230AC/ 5DC/250
-
Güç kaynağı
2940676
DIN rayı güç kaynağı, sekonder anahtarlamalı, giriş 230 V AC, çıkış 4-13 V DC/250 mA, 5 V DC tanımlı
Ürün Ayrıntıları
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
Test gerilim girişi/çıkışı | 4 kV AC |
Giriş gerilimi | 230 V AC |
Besleme geriliminin tipi | AC |
AC frekans aralığı | 50 Hz ... 60 Hz |
Şebeke tamponlama süresi | 35 ms |
Akım tüketimi | yaklaşık 33 mA |
Nominal güç tüketimi | yaklaşık 8 VA |
Giriş sigortası | 0,4 A (yavaş açan, dahili, lehimlenebilir) |
Nominal çıkış gerilimi | 4 V DC ±2 % (13 V DC'ye kadar set edilebilir. 5 V DC ± 4 % tanımlı) |
Nominal çıkış akımı (IN) | 250 mA |
Residüel dalgalanma | < 100 mVSS |
Kısa devreye dayanıklı | evet |
Yüksüz kanıt | evet |
Koruma devresi | 1.3 x IN'de elektronik ayırma; Varistör |
Giriş | |
Bağlantı yöntemi | Geçmeli COMBICON vidalı klemensi |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
İletken kesit alanı AWG max. | 14 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
Çıkış | |
Bağlantı yöntemi | Geçmeli COMBICON vidalı klemensi |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
İletken kesit alanı AWG max. | 14 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
Genişlik | 45 mm |
Yükseklik | 107 mm |
Derinlik | 77 mm |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 60 °C |
Uygunluk/Onaylar | |
IEC 61508'e göre SIL | 0 |
Standartlar | |
Standartlar/yönetmelikler | prEN 50178 |
DIN EN 50178/VDE 0160 | |
DIN VDE 0106-101 | |
DIN VDE 0551 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | 10 mm boşukla düzenlenir |
Montaj konumu | Yatay DIN rayı üstünde |
Ürün numarası | 2940676 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CMP |
Ürün Kodu | CMPL11 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918080198 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 533,1 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 533,1 g |
Gümrük tarife no | 85044082 |
Menşe ülke | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018