QPD H4X2,5 4X6-10 GY - H dağıtıcı
1423995

H dağıtıcı, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gri, dört QUICKON somunlu, kodlama: Kodlama profili, dış kablo çapı: 6 mm ... 10 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Esnek ve kompakt - bağlantıları içten yaparak H ve T-dağıtıcılar ana kabloları dallandırmak için veya yıldız dağıtıcı olarak kullanılabilirler