Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

EU5E-SWD-2A2A PXC - Giriş/çıkış modülü
2903104

Analog giriş/çıkış sinyallerinin bağlantısı için SmartWire DT analog modül, 2 giriş (0 - 10 V, 0 - 20 mA) ve 2 çıkış (0 - 10 V, 0 - 20 mA, bireysel olarak konfigüre edilebilir).

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları