FL IF 2PSE-F
-
Media module
2832904
PoE bükülmüş çift portları bağlamak için arayüz modülü, RJ45, bağlantı yönü ileri
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Tasarım | Blok tasarım |
| Temel fonksiyonlar | Ethernet üzerinden güç IEEE802.3af Modüler yönetilebilir switch sistemi için medya modülü, Power Source Equipment (PSE) |
| İşlevsellik | |
| Temel fonksiyonlar | Ethernet üzerinden güç IEEE802.3af Modüler yönetilebilir switch sistemi için medya modülü, Power Source Equipment (PSE) |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 21,6 W |
| Test gerilimi | 500 V AC |
| İletim ortamı | Bakır |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 48 V DC (Dahili / PoE için 48 V DC) |
| Besleme gerilim aralığı | 45,5 V DC ... 53 V DC |
| Bağlantı beslemesi | FL SWITCH GHS veya FXT'den |
| Tipik akım tüketimi | 10 mA (maks. 900 mA) |
| Bağlanacak fren | |
| Bağlantı yöntemi | FL SWITCH MM HS veya FL MXT üzerine takılabilir |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON |
| Besleme gerilimi | 48 V DC (COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 2.5 mm²) |
| Besleme gerilim aralığı | 44 V DC ... 53 V DC |
| Akım tüketimi | maks. 850 mA |
| Bağlantı yöntemi | FL SWITCH MM HS veya FL MXT üzerine takılabilir |
| Ethernet | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| İletim hızı | 10/100 MBit/s (bağlantı yönü öne doğru) |
| İletim fiziği | RJ45 bükümlü çift Ethernet |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Kanal sayısı | 2 (PoE port) |
| İletim hızı | 10/100 MBit/s (bağlantı yönü öne doğru) |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Kanal sayısı | 2 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 31 mm |
| Yükseklik | 84,7 mm |
| Derinlik | 75,5 mm |
| Renk | yeşil |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | : Çalışma: 25g, 11 ms süre, yarı sinüzoidal şok darbe |
| : Depolama/İletim: 50g, 11 ms süre, yarı sinüzoidal şok darbesi | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | : Operasyon/Depolama/Transport: 5g, 150 Hz, Kriter 3 |
| IEC 60068-2-32’e göre serbest düşüş | : 1 m |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C (yoğunlaşma yok) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz |
| Elektromanyetik uyum | 2004/108/EC EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriter B |
| IEC 61000-4-3 (yayılan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-4-4 (patlama) Kriter A | |
| IEC 61000-4-5 (darbe) Kriter A | |
| IEC 61000-4-6 (taşınan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-4-8 (manyetik alanlara dayanıklılık) Kriter A | |
| EN 55022 (parazit yayılımı) Kriter A | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3/-4 |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | VW şartnamesi ile uyumlu |
| Montaj tipi | Host sisteminde |
| Ürün numarası | 2832904 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN142 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356076050 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 105,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 70 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3f889273-36e8-4247-bf25-b8478e5ee19b |
Uyumlu Ürünler
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 konnektör 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 konnektör 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Data kablosu 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Montaj kablosu 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Montaj aleti 2744869
-
VS-08-T-G-RJ45/IP20 - RJ45 kovan muhafazalar 1652295
-
STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - Güç kaynağı 2868680
-
TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 - Güç kaynağı 2866491
-
QUINT-PS/1AC/48DC/ 5 - Güç kaynağı 2866679
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0829003
Avantajlarınız
IEEE 802.3af
GHS sistemi için uygun
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018