RC-12S1N12M0B7X - Kuplaj konnektörü
1241023

M23, Kuplaj konnektörü, seri: RC, düz plastik kılıflı, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 12, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Lehim kabı, kablo çapı aralığı: 7,5 mm ... 9,5 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler