RC-09S1N122200X
-
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1240647
M23, Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, seri: RC, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 8+1, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Lehim kabı, Yassı conta, flanş ölçüleri: 25 mm x 25 mm, Panel kalınlığı min.: 1 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur