DFK-IPCV 16/ 4-G-10,16 - Geçiş soketi
1703072

Geçiş soketi, nominal kesit: 16 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 76 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Ag, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: DFK-IPCV 16/..-G, pin aralığı: 10,16 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 4,1 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 3, geçmeli sitemi: COMBICON PC 16, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Flanş sistemi, alet gerektirmeyen geçmeli kilit veya vidalar aracılığıyla muhafaza paneline emniyetli sabitlenme imkanı sağlar
Dokunma emniyetli cihaz çıkışları veya PCB/PCB bağlantıları için soket kontaklara sahip evrik taban soketi
Entegre çift çelik yay sayesinde sıcaklık ve güç dalgalanmalarında ilave emniyet sağlanır