US 4 BU - Geçiş klemensi
1748880

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Flow Pictogram
gerilim Pictogram

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler