US 2,5 - Geçiş klemensi
1748634

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler