UHSK/S 2000 - Geçiş klemensi
0704076

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 2000 V, nominal akım: 41 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

UK ... serisinde tüm evrensel terminal blokları standart olarak IEC / EN 60.079 göre Ex e alanında da kullanılabilir
Ex onay için ilgili EC tipi inceleme numaraları teknik bağlantı veriler bulunabilir