ST 1,5 RD
-
Geçiş klemensi
3037038
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: kırmızı
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Geçiş klemensi |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyeller | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,56 W |
| Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
| Nominal kesit | 1,5 mm² |
| 1 kat | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm ... 10 mm |
| İç silindirik gösterge | A1 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kesit AWG | 28 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 28 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti ultrasonik sıkıştırılmış | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] ultrasonik sıkıştırılmış | 22 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 1,5 mm² |
| Nominal akım | 17,5 A |
| Maksimum yük akımı | 17,5 A (1.5 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 500 V |
| Nominal değerler (ATEX/IECEx) | |
| Tanımlama | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Çalışma sıcaklık aralığı | -60 °C ... 85 °C |
| Ex-sertifikalı aksesuarlar | 3030417 D-ST 2,5 |
| 3030721 ATP-ST 4 | |
| 1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Köprülerin listesi | Geçmeli köprü / FBS 2-4 / 3030116 |
| Geçmeli köprü / FBS 3-4 / 3030129 | |
| Geçmeli köprü / FBS 4-4 / 3030132 | |
| Geçmeli köprü / FBS 5-4 / 3030145 | |
| Geçmeli köprü / FBS 10-4 / 3030158 | |
| Geçmeli köprü / FBS 20-4 / 3030352 | |
| Köprü verisi | 16,5 A (1,5 mm²) |
| Ex sıcaklık artışı | 40 K (19,4 A / 1,5 mm²) |
| köprü ile köprülemek için | 440 V |
| - Bitişik olmayan klemenslerin köprülenmesi | 352 V |
| - PE terminal bloğu ile bitişik olmayan klemenslerin köprülenmesi | 352 V |
| - Kapaklı boydan kesilme köprüleme | 220 V |
| - Ayırma plakalı boydan kesilme köprüleme | 275 V |
| Nominal izolasyon gerilimi | 400 V |
| çıkış | (sabit) |
| Ex seviyesi Genel | |
| Anma gerilimi | 440 V |
| Nominal akım | 17,5 A |
| Maksimum yük akımı | 17,5 A |
| Kontak direnci | 1,43 mΩ |
| Ex bağlantı bilgileri Genel | |
| Nominal kesit | 1,5 mm² |
| Nominal kesit AWG | 16 |
| Bağlantı kapasitesi, sabit | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bağlantı kapasitesi AWG | 28 ... 16 |
| Bağlantı kapasitesi,esnek | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bağlantı kapasitesi AWG | 28 ... 16 |
| Genişlik | 4,2 mm |
| Kapak genişliği | 2,2 mm |
| Yükseklik | 48,5 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 36,5 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 44 mm |
| Renk | kırmızı (RAL 3001) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Evet |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C ( ) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Ürün numarası | 3037038 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Satış Kodu | BE2 |
| Ürün Kodu | BE2111 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918599478 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 5,14 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 4,97 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,038 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBS 3-4 - Geçmeli köprü 3030129
-
FBS 4-4 - Geçmeli köprü 3030132
-
FBS 5-4 - Geçmeli köprü 3030145
-
FBS 10-4 - Geçmeli köprü 3030158
-
FBS 20-4 - Geçmeli köprü 3030352
-
FBS 2-4 BU - Geçmeli köprü 3030117
-
FBS 3-4 BU - Geçmeli köprü 3030130
-
FBS 4-4 BU - Geçmeli köprü 3030133
-
FBS 5-4 BU - Geçmeli köprü 3030146
-
FBS 10-4 BU - Geçmeli köprü 3036851
-
FBS 20-4 BU - Geçmeli köprü 3030353
-
FBS 2-4 GY - Geçmeli köprü 3030118
-
FBS 3-4 GY - Geçmeli köprü 3030131
-
FBS 4-4 GY - Geçmeli köprü 3030134
-
FBS 5-4 GY - Geçmeli köprü 3030147
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - İndirici köprü 3038943
-
D-ST 2,5 - Kapak 3030417
-
RPS - İndirici fiş 0201647
-
ATP-ST 4 - Ayırma plakası 3030721
-
WST 1,5 - İkaz kapağı 3030958
-
D-ST 2,5-0,8 OG - Kapak 3030511
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
ZB 4 :UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 0805001
-
ZB 4 CUS - Etiket şeridi 0824951
-
ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 0805739
-
ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 0805807
-
UC-TM 4 - Klemens etiketleri 0818111
-
UC-TM 4 CUS - Klemens etiketleri 0824573
-
UCT-TM 4 - Klemens etiketleri 0828732
-
UCT-TM 4 CUS - Klemens etiketleri 0829588
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808587
-
ZBF 4 CUS - Etiket şeridi yassı 0825023
-
ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808626
-
ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808820
-
ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810818
-
ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810850
-
UC-TMF 4 - Klemens etiketleri 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - Klemens etiketleri 0824630
-
UCT-TMF 4 - Klemens etiketleri 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - Klemens etiketleri 0829651
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
ISH 1,5/0,2 - İzolasyon kılıfı 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - İzolasyon kılıfı 3031034
-
PAI-4 - Test adaptörü 3030925
-
PS-4 - Test fişi 3030970
-
DP PS-4 - Aralık parçası 3036712
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
E/UK - Durdurucu 1201442
-
E/UK 1 - Durdurucu 1201413
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tornavida 1204504
Avantajlarınız
Tutarlı çift fonksiyonlu mili zaman tasarrufu potansiyel dağılımı ve test aksesuarları barındıran her fırsatı sunar
Yerden tasarruf yanı sıra, kompakt tasarımı ve ön bağlantı alanı az miktarda kullanıcı dostu kablolama sağlar
Büyük kablolama alanı nominal kesit içinde Ferüllü ve plastik yaka ile iletkenlerin kullanım sağlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018