ST 10 BK
-
Geçiş klemensleri
3035665
Geçiş klemensleri, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 57 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 10 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,2 mm2 - 16 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: siyah
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Geçiş klemensi |
| Uygulama alanı | Demiryolu endüstrisi |
| Makine mühendisliği | |
| Sistem imalatı | |
| Proses endüstrisi | |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyeller | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,82 W |
| Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
| Nominal kesit | 10 mm² |
| 1 kat | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 18 mm |
| İç silindirik gösterge | A6 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 16 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 10 mm² |
| Nominal akım | 57 A |
| Maksimum yük akımı | 65 A (16 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 1000 V |
| Nominal değerler (ATEX/IECEx) | |
| Tanımlama | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Çalışma sıcaklık aralığı | -60 °C ... 85 °C |
| Ex-sertifikalı aksesuarlar | 3036644 D-ST 10 |
| 1206612 SZF 3-1,0X5,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Köprülerin listesi | Geçmeli köprü / FBS 2-10 / 3005947 |
| Geçmeli köprü / FBS 5-10 / 3005948 | |
| Köprü verisi | 53,5 A (10 mm²) |
| Ex sıcaklık artışı | 40 K (56,6 A / 10 mm²) |
| köprü ile köprülemek için | 550 V |
| Nominal izolasyon gerilimi | 500 V |
| çıkış | (sabit) |
| Ex seviyesi Genel | |
| Anma gerilimi | 550 V |
| Nominal akım | 51 A |
| Maksimum yük akımı | 59,5 A |
| Kontak direnci | 0,4 mΩ |
| Ex bağlantı bilgileri Genel | |
| Nominal kesit | 10 mm² |
| Nominal kesit AWG | 8 |
| Bağlantı kapasitesi, sabit | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Bağlantı kapasitesi AWG | 16 ... 6 |
| Bağlantı kapasitesi,esnek | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Bağlantı kapasitesi AWG | 16 ... 8 |
| Genişlik | 10,2 mm |
| Kapak genişliği | 2,2 mm |
| Renk | siyah (RAL 9005) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Evet |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Ürün numarası | 3035665 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BE2 |
| Ürün Kodu | BE2111 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626457369 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 25,168 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 25,168 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBS 5-10 - Geçmeli köprü 3005948
-
FBS 5-10 BU - Geçmeli köprü 1040620
-
RB ST 10-(2,5/4) - İndirici köprü 3030873
-
RB ST 10-1,5/S - İndirici köprü 3213252
-
FBS 2-10 GY - Geçmeli köprü 1103721
-
D-ST 10 - Kapak 3036644
-
SZF 3-1,0X5,5 - Tornavida 1206612
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
WST 10/35 - İkaz kapağı 3030006
-
ST-IL - Montaj malzemesi 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1053001
-
ZB 10 CUS - Etiket şeridi 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1053438
-
UC-TM 10 - Klemens etiketleri 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0824605
-
UCT-TM 10 - Klemens etiketleri 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0829623
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Yazılım 1050453
-
E/UK - Durdurucu 1201442
-
E/UK 1 - Durdurucu 1201413
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
Avantajlarınız
Çift köprü mili bireysel zinciri köprü değil, aynı zamanda daha küçük kesitli yaylı klemens için köprüleme azaltma sağlar
CLIPLINE komple sistem köprülemeyi düşürmek için esnek seçenekler "CLIPLINE tam modüler klemens sistemi için Aksesuarlar" bulunabilir
Demiryolu uygulamaları için test edildi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018