CSA
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
EAC Ex
Onay kimliği: KZ 7500525010101950IECEx
Onay kimliği: IECExPTB06.0043U| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 352 V | 30 A | 0,2 - 4 | ||
| Çoklu kablo bağlantısı | 352 V | 30 A | 0,2 - 1,5 | |
ATEX
Onay kimliği: PTB06ATEX1034U| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Çoklu kablo bağlantısı | 352 V | 30 A | 0,2 - 1,5 | |
| Tip muayene sertifikası | 352 V | 30 A | 0,2 - 4 | |
CCC
Onay kimliği: 2020322313000624cUL Onaylı
Onay kimliği: E192998| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
UL onaylı
Onay kimliği: E192998| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||